text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : S 4425-10

n° de catalogue : S4425-10

Description:  CU TP BAIL COND SIZE 1/0 HEIGHT 4IN

CUP: 783786753666

Étrier de suspension en cuivre étamé. Calibre 1/0. Longueur 4-1/4 pouces, hauteur 4 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Tin Plated to Resist Corrosion

Descripteurs

Catégorie

Accessoires pour câbles

Caractéristiques spéciales

Étamé pour une résistance plus élevée à la corrosion

Application

Conçu pour les connexions du service de distribution, il est posé avec des perches isolantes standard

Spécifications

Matériau

Copper, Tin-Plated

Cote de température

90 degrés C

Connexion

Compression

Classifications

Marque de produit

Homac

Dimensions

Grosseur

4 pouces x 4-1/4 pouces

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici