text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : S340BRE-R-CN

Description:  COUVERCLE UNI UN GROUPE BRONZE

CUP: 42269009509

Accent lighting fixture for highlighting outdoor signs and architectural details

Couvercle étanche sans ouverture en acier peint 1 groupe pour montage sur appareils en acier pré-galvanisé. Bronze.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Clean lines and precision manufacturing result in a fixture that will enhance any application.
  • Positive-locking mounting arm keeps fixture in aimed position to reduce costly callbacks.

Descripteurs

Catégorie

Couvercles pour boîtes électriques

Spécifications

Matériau

Acier

Forme

Rectangulaire

Nombre de sorties

0

Couleur

Bronze

Débouchures

Non

Classifications

Marque de produit

Red Dot

Dimensions

Grosseur

4,7 pouces x 2,76 pouces

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici