text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : S32/25M

Description:  32MM GS CONDUIT 25M - MET

CUP: 5020963001437

Conduit en acier galvanisé 1 pouce, grosseur nominale 32 millimètres, diamètre extérieur 32 millimètres, diamètre intérieur 28,1 millimètres, longueur 25 mètres.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Very high UV resistance
  • High flexibility
  • High fatigue life
  • High mechanical strength
  • Inherent low fire hazard and halogen free
  • Lighting/Cable Track
  • Under floor Wiring
  • Light Industrial

Descripteurs

Catégorie

Conduit électrique

Caractéristiques spéciales

Very High UV Protection and Fatigue Life

Application

Indoors / Outdoors - Light Industrial, Buildings

Spécifications

Rayon

60 mm

Flexibilité

Very High

Matériau

Acier galvanisé

Classifications

Marque de produit

Adaptaflex

Dimensions

Grosseur nominale

1 pouce

Diamètre extérieur

32.0 mm

Diamètre intérieur

28.1 mm

Longueur

25 m

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant
POPs POPs 28 Compliant