n° de catalogue : S32/10M
Description: 32MM GS CONDUIT 10M - MET
CUP: 5020963003578
Conduit en acier galvanisé 1 pouce, grosseur nominale 32 millimètres, diamètre extérieur 32 millimètres, diamètre intérieur 28,1 millimètres, longueur 10 mètres.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Very high UV resistance
- High flexibility
- High fatigue life
- High mechanical strength
- Inherent low fire hazard and halogen free
- Lighting/Cable Track
- Under floor Wiring
- Light Industrial
Descripteurs
Catégorie |
Conduit électrique |
Caractéristiques spéciales |
Very High UV Protection and Fatigue Life |
Application |
Indoors / Outdoors - Light Industrial, Buildings |
Spécifications
Rayon |
60 mm |
Flexibilité |
Very High |
Matériau |
Acier galvanisé |
Classifications
Marque de produit |
Adaptaflex |
Dimensions
Grosseur nominale |
1 pouce |
Diamètre extérieur |
32.0 mm |
Diamètre intérieur |
28.1 mm |
Longueur |
10 m |