text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : S2NY-096-0-C

Description:  CERCLAGE .281 PO X 100 PI

CUP: 728494098241

Cerclage en nylon noir. Largeur 0,281 pouce (7,13 millimètres), épaisseur 0,32 pouce (0,813 millimètres. Espace 0,187 pouce (4,75 millimètres).
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Sangles en plastique

Spécifications

Matériau

Nylon/Polyamide 6.6

Couleur

Noir

Classifications

Marque de produit

Ty-Rap

Sous-marque de produit

Catamount

Dimensions

Longueur

100 pieds , 30,48 mètres

Largeur

0.284 in , 7.21 mm

Épaisseur

0.31 in , 0.78 mm

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 240 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici