text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : S288JHN

Description:  STRUCTURE ESP DE BASE 2 X 1-1/2 PO

CUP: 34481004264

Structure d"espacement de base. Grosseur 2 pouces x 1-1/2 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Raccords et accessoires pour goulotte

Caractéristiques spéciales

Rails latéraux conçus avec queue d’aronde et cannelure, ce qui permet d’interchanger les structures placées en côte à côte tout en assurant la stabilité horizontale.

Spécifications

Matériau

Non-métalique

Classifications

Marque de produit

Carlon

Dimensions

Grosseur

2 x 1-1/2 pouces

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici