text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : S258RH

Description:  SUPPORT POUR BARRE D ARMATURE

CUP: 34481005391

Support pour barre d"armature.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Raccords et accessoires pour goulotte

Caractéristiques spéciales

Installation facile

Spécifications

Matériau

Non-métalique

Classifications

Marque de produit

Carlon

Dimensions

Largeur

1.5 po

Profondeur

1 pouce

Longueur

4 pouces

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici