text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : S256 18

n° de catalogue : S25618

Description:  SUPPORT

CUP: 616013274774

Support avec profilé à demi fente en porte-à-faux, longueur de 18 pouces, hauteur de 3-1/2 pouces, charge nominale de 300 livres, en acier
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Excellent corrosion reisistance

Descripteurs

Catégorie

Support pour installation électrique

Caractéristiques spéciales

Excellente résistance à la corrosion

Application

Pour applications avec les structures métalliques

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

GoldGalv/Standard

Nombre de trous

1

Type de support

De profilé

Classifications

Marque de produit

Superstrut

Dimensions

Longueur

18 po

Hauteur

3-1/2 pouces

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici