n° de catalogue : S256-26HDGC
Description: SUPPORT
CUP: 786210152981
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Support en porte-à-faux. Support de poutre. Profilé de 26-1/2 pouces de longueur X 3-1/2 pouces, plaque à 2 trous. Hauteur X 1-5/8 pouce de largeur. Charge nominale de 250 livres. Un revêtement de zinc est appliqué par trempage à chaud après la fabrication. Est conforme à la norme ASTM A-123, pour le grade 65. Épaisseur minimale de 2,5 mils.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Support pour installation électrique |
Spécifications
Matériau |
Acier |
Fini |
Galvanisé par trempage à chaud |
Nombre de trous |
1 |
Classifications
Marque de produit |
Superstrut |
Dimensions
Longueur |
26 pouces |
Hauteur |
3-1/2 pouces |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |