n° de catalogue : S256-12HDGC
Description: SUPPORT
CUP: 786210058320
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Support avec profilé à demi fente en porte-à-faux, longueur de 12 pouces, hauteur de 3-1/2 pouces, charge nominale de 500 livres, en acier galvanisé par trempage à chaud
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Support pour installation électrique |
Caractéristiques spéciales |
À moins d'indication contraire, les écrous et boulons qui servent à monter les raccords et les supports doivent être commandés séparément |
Application |
Réduire la capacité de charge de 40 % lorsque le support est inversé |
Spécifications
Matériau |
Acier |
Fini |
Galvanisé par trempage à chaud |
Classifications
Marque de produit |
Superstrut |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |