text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : S251-38SS6C

Description:  CANT BK-BK CHNL BRKT LEN38IN 316SS

CUP: 616013121825

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Support. Support de poutre. Profilé dos à dos de 38-1/2 pouces de longueur X 6-1/4 pouce, plaque à 2 trous. Hauteur X 1-5/8 pouce de largeur. Charge nominale de 500 livres. En acier inoxydable type 316.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Support pour installation électrique

Spécifications

Matériau

Acier inoxydable

Nombre de trous

2

Classifications

Marque de produit

Superstrut

Dimensions

Longueur

38 pouces

Hauteur

6-1/4 pouces

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici