text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : S251-36HDGC

Description:  SUPPORT

CUP: 616013117200

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Support, combinant deux profilés dos-à-dos en porte-à-faux, longueur de 36 pouces, hauteur de 6-1/4 pouces, charge nominale de 500 livres, en acier galvanisé par trempage à chaud
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Support pour installation électrique

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

Galvanisé par trempage à chaud

Nombre de trous

2

Classifications

Marque de produit

Superstrut

Dimensions

Longueur

36 po

Hauteur

6-1/4 pouces

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici