Alternate Catalog No. : S250 24
n° de catalogue : S25024
Description: SUPPORT
CUP: 616013273050
Support avec profilé à demi fente en porte-à-faux, longueur de 24 pouces, hauteur de 4-5/8 pouces, charge nominale de 400 livres, en acier
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Excellent corrosion reisistance
Descripteurs
Catégorie |
Support pour installation électrique |
Caractéristiques spéciales |
Excellente résistance à la corrosion |
Application |
Pour applications avec les structures métalliques |
Spécifications
Matériau |
Acier |
Fini |
GoldGalv/Standard |
Nombre de trous |
2 |
Type de support |
De profilé |
Classifications
Marque de produit |
Superstrut |
Dimensions
Longueur |
24 po |
Hauteur |
4-5/8 pouces |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |