text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : S250-12HDGC

Description:  SUPPORT 12PO ACIER GALV

CUP: 786210087436

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Support avec profilé à demi fente en porte-à-faux, longueur de 12 pouces, hauteur de 4-5/8 pouces, charge nominale de 800 livres, en acier galvanisé par trempage à chaud
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Support pour installation électrique

Caractéristiques spéciales

À moins d'indication contraire, les écrous et boulons qui servent à monter les raccords et les supports doivent être commandés séparément

Application

La capacité de charge demeure la même quand le support est inversé

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

Galvanisé par trempage à chaud

Classifications

Marque de produit

Superstrut

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici