text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : S25/10M

Description:  25MM GS CONDUIT 10M - MET

CUP: 5020963001468

Inherent Low Fire Hazard Steel Conduit, 3/4 Inch, Nominal Conduit Size 25mm, Outside Diameter 25.0mm, Inside Diameter 21.4mm, Static Bend Radius 55mm, Reel Length 10 Meters, Galvanised Steel General Purpose
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Very high UV resistance
  • High flexibility
  • High fatigue life
  • High mechanical strength
  • Inherent low fire hazard and halogen free
  • Lighting/Cable Track
  • Under floor Wiring
  • Light Industrial

Descripteurs

Catégorie

Conduit électrique

Caractéristiques spéciales

Very High UV Protection and Fatigue Life

Application

Indoors / Outdoors - Light Industrial, Buildings

Spécifications

Rayon

55 mm

Flexibilité

Very High

Matériau

Acier galvanisé

Classifications

Marque de produit

Adaptaflex

Dimensions

Grosseur nominale

3/4 po

Diamètre extérieur

25.0 mm

Diamètre intérieur

21.4 mm

Longueur

10 m

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant
POPs POPs 28 Compliant