text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : S249R-26SS6C

Description:  SUPPORT RENFORCE 26PO INOX 316

CUP: 616013130889

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Support en porte-à-faux en acier inoxydable 316. Profilé 26-1/2 pouces, longueur 11-1/2 pouces, hauteur 1-5/8 pouces. Charge nominale 1500 livres.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Support pour installation électrique

Spécifications

Matériau

Acier inoxydable

Nombre de trous

2

Classifications

Marque de produit

Superstrut

Dimensions

Longueur

26 pouces

Hauteur

11-1/2 pouces