text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : S249-8HDG

Description:  SUPPORT

CUP: 786210561141

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Support de profilé en porte-à-faux, longueur du support de 8 pouces, distance entre les trous de 3-1/4 pouces, longueur du profilé de 8-1/2 pouces, charge nominale de 1600 livres, en acier galvanisé par trempage à chaud
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Support pour installation électrique

Caractéristiques spéciales

À moins d'indication contraire, les écrous et boulons qui servent à monter les raccords et les supports doivent être commandés séparément

Application

Les charges nominales varient selon le calibre des profilés (12, 14 ou 16) sur lesquels les raccords et supports sont utilisés.

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

Galvanisé par trempage à chaud

Classifications

Marque de produit

Superstrut

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici