text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : S249-47HDG

Description:  STRUT,HEAVY-DUTY BRCKET 47IN HDG

CUP: 616013114698

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Cantilever Channel Support Bracket, 47-1/2 inch long X 9 inch tall, design load 1500 pounds. Hot Dipped Galvanized. For Metal Framing.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Support pour installation électrique

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

Galvanisé par trempage à chaud

Nombre de trous

2

Classifications

Marque de produit

Superstrut

Dimensions

Longueur

47-1/2 in

Hauteur

9 pouces