text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : S249-44HDG

Description:  SUPPORT CANTILEVER GALV 44 1/2

CUP: 616013124192

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Support en acier galvanisé par trempage à chaud. Longueur 44-1/2 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Support pour installation électrique

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

Galvanisé par trempage à chaud

Nombre de trous

2

Classifications

Marque de produit

Superstrut

Dimensions

Hauteur

9 pouces

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici