n° de catalogue : S249-38HDG
Description: SUPPORT
CUP: 786210561769
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Support de profilé en porte-à-faux, longueur du support de 11-1/2 pouces, distance entre les trous de 3-1/4 pouces, longueur du profilé de 38-1/2 pouces, charge nominale de 600 livres, en acier galvanisé par trempage à chaud
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Support pour installation électrique |
Caractéristiques spéciales |
À moins d'indication contraire, les écrous et boulons qui servent à monter les raccords et les supports doivent être commandés séparément |
Application |
Les charges nominales varient selon le calibre des profilés (12, 14 ou 16) sur lesquels les raccords et supports sont utilisés. |
Spécifications
Matériau |
Acier |
Fini |
Galvanisé par trempage à chaud |
Classifications
Marque de produit |
Superstrut |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |