text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : S249-32AL

Description:  SUPPORT DE PROFILE ALUM 32 1/2

CUP: 616013136843

Support de profilé en porte-à-faux, longueur du support de 11-1/2 pouces, distance entre les trous de 3-1/4 pouces, longueur du profilé de 32-1/2 pouces, en aluminium
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Support pour installation électrique

Caractéristiques spéciales

Unless otherwise noted, nuts and bolts for use with fittings and brackets should be ordered separately

Application

Load ratings vary depending fittings and brackets are used with 12, 14 or 16 gauge channel.

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Superstrut

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici