text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : S249-26SS6C

Description:  SUPPORT

CUP: 616013103340

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Support de profilé en porte-à-faux, longueur du support de 11-1/2 pouces, distance entre les trous de 3-1/4 pouces, longueur du profilé de 26-1/2 pouces, charge nominale de 850 livres, en acier inoxydable type 316
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Support pour installation électrique

Spécifications

Matériau

Acier inoxydable

Nombre de trous

2

Classifications

Marque de produit

Superstrut

Dimensions

Longueur

26-1/2 pouces

Hauteur

9 pouces

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici