text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : S249-14EP

Description:  STRUT BRACKET 14 1/2 LONG EPOXY CT

CUP: 616013119884

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Support de profilé en porte-à-faux, longueur du support de 9 pouces, distance entre les trous de 3-1/4 pouces, longueur du profilé de 14-1/2 pouces, charge nominale de 1325 livres, en acier à revêtement en époxy
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Support pour installation électrique

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

Epoxy

Nombre de trous

2

Classifications

Marque de produit

Superstrut

Dimensions

Longueur

14-1/2 po

Hauteur

9 pouces