text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : S248HDG

Description:  SUPPORT

CUP: 616013085974

Support, combinant deux supports de profilé dos-à-dos, hauteur de 7-1/2 pouces, longueur de4-3/4 pouces, largeur de 1-5/8 pouce, en acier galvanisé par trempage à chaud, pour profilés des séries A1200 et A1400
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Support pour installation électrique

Caractéristiques spéciales

À moins d'indication contraire, les écrous et boulons qui servent à monter les raccords et les supports doivent être commandés séparément

Application

Les charges nominales varient selon le calibre des profilés (12, 14 ou 16) sur lesquels les raccords et supports sont utilisés.

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

Galvanisé par trempage à chaud

Classifications

Marque de produit

Superstrut

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici