text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : S248

Description:  SUPPORT

CUP: 616013272633

Support, combinant deux supports de profilé dos-à-dos, hauteur de 7-1/2 pouces, longueur de 4-3/4 pouces, largeur de 1-5/8 pouce, en acier, pour profilés des séries A1200 et A1400
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Excellent corrosion reisistance

Descripteurs

Catégorie

Support pour installation électrique

Caractéristiques spéciales

Excellente résistance à la corrosion

Application

Pour applications avec les structures métalliques

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

GoldGalv/Standard

Classifications

Marque de produit

Superstrut

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 240 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici