text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : S247

Description:  SUPPORT

CUP: 616013272459

Support de profilé, hauteur de 5-7/8 pouces, longueur de 4-3/4 pouces, largeur de 1-5/8 pouce, en acier, pour profilés des séries A1200, A1400, B1202 et B1402
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Excellent corrosion reisistance

Descripteurs

Catégorie

Support pour installation électrique

Caractéristiques spéciales

Excellente résistance à la corrosion

Application

Pour applications avec les structures métalliques

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

GoldGalv/Standard

Nombre de trous

4

Type de support

De profilé

Classifications

Marque de produit

Superstrut

Dimensions

Hauteur

5-7/8 pouces

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici