text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : S226HDG

Description:  SUPPORT

CUP: 616013083055

Support de 90 degrés, hauteur de 6 pouces, longueur de 18-1/2 pouces, largeur de 1-5/8 pouce, trou de 9/16 pouce de diamètre, charge nominale uniforme de 1000 livres (série A1200) et de 750 livres (série A1400), en acier galvanisé par trempage à chaud
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Support de montage angulaire

Application

For use in metal framing applications

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

Galvanisé par trempage à chaud

Classifications

Marque de produit

Superstrut

Dimensions

Longueur

18-1/2 in

Hauteur

6 po

Largeur

1-5/8 pouces

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici