n° de catalogue : S226-TB
Description: SUPPORT ACIER 90 DEG 18-1/2 PO
CUP: 616013148426
Support en acier 90 degrés. Hauteur 6 pouces. Longueur 18-1/2 pouces. Trou d'un diamètre de 9/16 pouce.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Support de montage angulaire |
Caractéristiques spéciales |
Excellent corrosion resistance |
Application |
For use in metal framing applications |
Spécifications
Matériau |
Acier |
Fini |
GoldGalv/Standard |
Classifications
Marque de produit |
Superstrut |
Dimensions
Longueur |
18-1/2 in |
Largeur |
1-5/8 pouces |