n° de catalogue : S218
Description: SUPPORT
CUP: 616013259337
Support de 90 degrés, hauteur de 6 pouces, longueur de 14-1/2 pouces, largeur de 1-5/8 pouce, trou de 9/16 pouce de diamètre, charge nominale uniforme de 650 livres (série A1200) et de 500 livres (série A1400), en acier
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Excellent corrosion reisistance
Descripteurs
Catégorie |
Support de montage angulaire |
Caractéristiques spéciales |
Excellent corrosion reisistance |
Application |
For use in metal framing applications |
Spécifications
Matériau |
Acier |
Fini |
GoldGalv/Standard |
Classifications
Marque de produit |
Superstrut |
Dimensions
Longueur |
14-1/2 po |
Largeur |
1-5/8 pouces |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |