n° de catalogue : S217
Description: SUPPORT
CUP: 616013259313
Support de 90 degrés, hauteur de 6 pouces, longueur de 12-1/2 pouces, largeur de 1-5/8 pouce, trou de 9/16 pouce de diamètre, charge nominale uniforme de 650 livres (série A1200) et de 500 livres (série A1400), en acier
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Excellent corrosion reisistance
Descripteurs
|
Catégorie |
Support de montage angulaire |
|
Caractéristiques spéciales |
Excellent corrosion reisistance |
|
Application |
For use in metal framing applications |
Spécifications
|
Matériau |
Acier |
|
Fini |
GoldGalv/Standard |
|
Nombre de trous |
6 |
Classifications
|
Marque de produit |
Superstrut |
Dimensions
|
Longueur |
12-1/2 in |
|
Hauteur |
6 po |
|
Largeur |
1-5/8 pouces |
Documents/outils d'aide
|
Dessin de vente |