text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : S212WHG-CN

Description:  KIT BOITE ET 2 PORTE-AMPOULE BLANC

CUP: 42269009615

Luminaire d'accentuation pour mettre en valeur les enseignes extérieures et les détails architecturaux.

Ensemble de 2 porte-ampoules ronds traditionnels. Blanc.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Clean lines and precision manufacturing result in a fixture that will enhance any application.
  • Positive-locking mounting arm keeps fixture in aimed position to reduce costly callbacks.

Descripteurs

Catégorie

Éclairage paysagé

Spécifications

Style

2-Lamp Floodlight

Wattage

150 W

Nombre de lampes

2

Matériau Du Luminaire

Aluminium

Couleur

Blanc

Classifications

Marque de produit

Red Dot

Standard

UL E77360

Certification/Norme

CLASS File Number Class CCN Certificate Number Library Number
UL E77360 N/A IEZR N/A N/A

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici