text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : S205

Description:  SUPPORT

CUP: 616013259290

Support de 90 degrés, hauteur de 4 pouces, longueur de 10-1/2 pouces, largeur de 1-5/8 pouce, trou de 9/16 pouce de diamètre, charge nominale uniforme de 650 livres (série A1200) et de 500 livres (série A1400), en acier
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Excellent corrosion reisistance

Descripteurs

Catégorie

Support de montage angulaire

Caractéristiques spéciales

Excellent corrosion reisistance

Application

For use in metal framing applications

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

GoldGalv/Standard

Classifications

Marque de produit

Superstrut

Dimensions

Longueur

10-1/2 in

Largeur

1-5/8 pouces

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 240 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici