n° de catalogue : S203-8HDG
Description: SUPPORT 8-1/2PO HDG
CUP: 786210628912
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Support en porte-à-faux, longueur de 8-1/2 pouces, hauteur de 4-1/16 pouces, en acier galvanisé par trempage à chaud
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Support pour étagères |
Caractéristiques spéciales |
Unless otherwise noted, nuts and bolts for use with fittings and brackets should be ordered separately |
Application |
Load ratings vary depending fittings and brackets are used with 12, 14 or 16 gauge channel. |
Spécifications
Matériau |
Acier |
Fini |
Galvanisé par trempage à chaud |
Classifications
Marque de produit |
Superstrut |
Dimensions
Longueur |
8-1/2 pouces |
Hauteur |
4-1/16 in |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |