text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : S203-14HDG

Description:  SUPPORT

CUP: 786210561622

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Support en porte-à-faux, longueur de 14-1/2 pouces, hauteur de 5-3/8 pouces, en acier galvanisé par trempage à chaud
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Support pour étagères

Caractéristiques spéciales

Unless otherwise noted, nuts and bolts for use with fittings and brackets should be ordered separately

Application

Load ratings vary depending fittings and brackets are used with 12, 14 or 16 gauge channel.

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

Galvanisé par trempage à chaud

Classifications

Marque de produit

Superstrut

Dimensions

Longueur

14-1/2 po

Hauteur

5-3/8 in

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici