text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : S201L 20

n° de catalogue : S201L20

Description:  LH 90DEG BRKT LEN 20IN STL

CUP: 616013257432

Bracket, Left Hand 90 Degree, Height 5-7/16 Inches, Length 20 Inches, Width 1-5/8 Inches, Design Uniform Load 250 Pounds (A1200) 200 Pounds (A1400), Steel
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Support de montage angulaire

Application

For use in metal framing applications

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

GoldGalv/Standard

Classifications

Marque de produit

Superstrut

Dimensions

Longueur

20 pouces

Hauteur

5-7/16 in

Largeur

1-5/8 pouces