text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : S201-L-16-HDG

Description:  LH 90DEG BRKT HT4-7/16 LEN16 HDG

CUP: 616013086926

Support en acier galvanisé par trempage à chaud, main gauche, 90 degrés. Hauteur 4-7/16 pouces, longueur 16 pouces, largeur 1-5/8 pouce.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Support de montage angulaire

Application

For use in metal framing applications

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

Galvanisé par trempage à chaud

Classifications

Marque de produit

Superstrut

Dimensions

Longueur

16 pouces

Hauteur

4-7/16 in

Largeur

1-5/8 pouces