text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : S2000PT-0

Description:  GAINE TISS EXT PET-DEVIDOIR EN VRAC

CUP: 786210914213

Gaine tissée extensible PET - Dévidoir en vrac. Diamètre interne nominal 2 pouces. Gamme de diamètre nominal 10,5 pouces à 30,5 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Braided wire protection sleeving is used to bundle and protect wires and cables from abrasion and excessive wear.
  • The sleeving is resistant to chemicals, fungus, fuels, UV sunlight, and has an indefinite shelf life.
  • It is easily cut with a hot knife, which seals the end preventing frayings. Ends can also be secured using Ty-Rap cable ties.
  • Application Tools: WTBM

Descripteurs

Catégorie

Gaine tissée extensible

Caractéristiques spéciales

Braided wire protection sleeving is used to bundle and protect wires and cables from abrasion and excessive wear.

Spécifications

Couleur

Noir

Cote de température

-94 to 257 F , -70 C 125 C

Matériau

PET (polyéthylène téréphtalate)

Classifications

Marque de produit

Ty-Rap

Standard

UL E153595

Dimensions

Longueur

200 pi

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici