n° de catalogue : S2000FWL-0
Description: GAINE TISS EXT IGNIF-CROCHET BOUCLE
CUP: 786210913933
Gaine tissée extensible ignifuge pour crochet et boucle - Bobine miniature. Diamètre interne nominal 0,25 pouce. Gamme de diamètre nominal 0,75 à 1,75 pouces.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Braided wire protection sleeving is used to bundle and protect wires and cables from abrasion and excessive wear.
- The sleeving is resistant to chemicals, fungus, fuels, UV sunlight, and has an indefinite shelf life.
- It is easily cut with a hot knife, which seals the end preventing frayings. Ends can also be secured using Ty-Rap cable ties.
- Application Tools: WTBM
Descripteurs
Catégorie |
Gaine tissée extensible |
Caractéristiques spéciales |
Braided wire protection sleeving is used to bundle and protect wires and cables from abrasion and excessive wear. |
Spécifications
Couleur |
Black with White Tracer |
Cote de température |
-94 to 257 F , -70 C 125 C |
Matériau |
Flame Retardant PET (Polyethylene Terephthalate) |
Classifications
Marque de produit |
Ty-Rap |
Dimensions
Longueur |
5 pieds |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |