text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : S20/50M

Description:  GAINE ACIER S20 X 50M

CUP: 5020963000065

Conduit en acier galvanisé 1/2 pouce, grosseur nominale 20 millimètres, diamètre extérieur 20,5 millimètres, diamètre intérieur 16,9 millimètres, longueur 50 mètres.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Very high UV resistance
  • High flexibility
  • High fatigue life
  • High mechanical strength
  • Inherent low fire hazard and halogen free
  • Lighting/Cable Track
  • Under floor Wiring
  • Light Industrial

Descripteurs

Catégorie

Conduit électrique

Caractéristiques spéciales

Very High UV Protection and Fatigue Life

Application

Indoors / Outdoors - Light Industrial, Buildings

Spécifications

Rayon

45 mm

Flexibilité

Very High

Matériau

Acier galvanisé

Classifications

Marque de produit

Adaptaflex

Dimensions

Grosseur nominale

1/2 po

Diamètre extérieur

20.5 mm

Diamètre intérieur

16.9 mm

Longueur

50 m

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant
POPs POPs 28 Compliant