text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : S160020PGC

Description:  PROFILE EN S 16CA PG

CUP: 616013119709

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Profilé. Profilé en S. Calibre 16. 20 pieds. Prégalvanisé. La galvanisation se fait avant la fabrication, lorsque les rouleaux d’acier sont trempés dans un bain de zinc en fusion. Conforme à la norme ASTM A-525/G-90.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Profilés en acier

Spécifications

Calibre

16 gauge

Fini

Galvanisé par trempage à chaud

Classifications

Marque de produit

Superstrut

Dimensions

Longueur

20 pieds