n° de catalogue : S130E-CN
Description: RALLONGE RONDE 4 TROUS 1/2 PO
CUP: 42269009523
Spacious, accessible wiring chamber provides a convenient location to maintain or change a system, pull conductors and make splices.
Adaptateur rond en aluminium capacité de 18,3 pouces cube, 4-1/8 pouces de diamètre, 1-5/8 pouces de profond. Manchon de 1/2 pouce. 4 sorties avec vis de mise à la terre.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Precision-cast and machined surfaces permit safer wire pulling.
- Clean cover edges provide good gasket sealing.
Descripteurs
|
Catégorie |
Boîte de sortie |
Spécifications
|
Nombre de sorties |
5 |
|
Matériau |
Aluminium |
|
Couleur |
Argent |
|
Volume |
17 pouces cubes |
|
Débouchures |
Non |
Classifications
|
Marque de produit |
Red Dot |
Certification/Norme
| CLASS | File Number | Class | CCN | Certificate Number | Library Number |
|---|---|---|---|---|---|
| UL | E2969 | N/A | QCIT | N/A | N/A |
Documents/outils d'aide
|
Dessin de vente |