text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : S125PM-0

Description:  GAINE TISS EXT PET-DEVIDOIR EN VRAC

CUP: 786210914138

Gaine tissée extensible PET - Dévidoir en vrac. Diamètre interne nominal 0,125 pouce. Gamme de diamètre nominal 0,094 à 0,25 pouce.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Braided wire protection sleeving is used to bundle and protect wires and cables from abrasion and excessive wear.
  • The sleeving is resistant to chemicals, fungus, fuels, UV sunlight, and has an indefinite shelf life.
  • It is easily cut with a hot knife, which seals the end preventing frayings. Ends can also be secured using Ty-Rap cable ties.
  • Application Tools: WTBM

Descripteurs

Catégorie

Gaine tissée extensible

Caractéristiques spéciales

Braided wire protection sleeving is used to bundle and protect wires and cables from abrasion and excessive wear.

Spécifications

Couleur

Noir

Cote de température

-103 to 257 F , -75 to 125 C

Matériau

PET (Polyethylene Terephthalate)

Classifications

Marque de produit

Ty-Rap

Standard

UL E153595

Dimensions

Longueur

1000 ft

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici