n° de catalogue : S1250PWL-0
Description: GAINE TISS EXT-PET CROCHET BOUCLE
CUP: 786210000213
Gaine de câble tissée pour crochet et boucle en polyéthylène téréphtalate (PET) noir, diamètre interne nominal de 31,75 mm (1,25 pouce), gamme de diamètres nominaux de 19,05 mm (0,75 pouce) à 44,45 mm (1,75 pouce), bobine miniature de 15,24 m (50 pieds)
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Braided wire protection sleeving is used to bundle and protect wires and cables from abrasion and excessive wear.
- The sleeving is resistant to chemicals, fungus, fuels, UV sunlight, and has an indefinite shelf life.
- It is easily cut with a hot knife, which seals the end preventing frayings. Ends can also be secured using Ty-Rap cable ties.
- Application Tools: WTBM
Descripteurs
Catégorie |
Gaine tissée extensible |
Caractéristiques spéciales |
Braided wire protection sleeving is used to bundle and protect wires and cables from abrasion and excessive wear. |
Spécifications
Couleur |
Noir |
Cote de température |
-94 to 257 F , -70 C to 125 C |
Matériau |
PET (polyéthylène téréphtalate) |
Classifications
Marque de produit |
Ty-Rap |
Dimensions
Longueur |
5 pieds |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |