text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : S110BKCN

Description:  BOITE RONDE 5 TROUS 1/2 PO NOIR

CUP: 42269010987

L'espace intérieur de la boîte est facilement accessible et offre une solution idéale pour entretenir ou modifier des connexions, tirer des conducteurs ou faire des connexions

Boîte de sortie ronde en aluminium, noir, diamètre de 4-1/8 pouces. Cing sorties filetées de 1/2 pouce, quatre sur les côtés et une dans le fond. Capacité de 16 pouces cube. Inclus 4 bouchons d'obsturation et une vis de mise à la terre.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Boîte étanche aux intempéries

Type

Boîtes et couvercles ronds

Spécifications

Nombre de sorties

5

Matériau

Aluminium

Couleur

Noir

Volume

16 po. cu.

Classifications

Marque de produit

Red Dot

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici