text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : S100BKCN

Description:  BOITE RECTANG 3 TROUS 1/2 PO NOIR

CUP: 42269010970

Protège des réceptacles, des interrupteurs, des composantes électroniques et des borniers dans les endroits secs, humides et mouillés.

Boîte de sortie un groupe en aluminium, 2 pouces de profondeur. Capacité 18.3 pouce cube, 4-9/16 pouces de long x 2-13/16 pouces de large x 2 pouces de profond. Trois sorties filetées 1/2 pouce. Noir. Pattes de montage. Inclus deux bouchons d'obturation et une vis de mise à la terre.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Boîte étanche aux intempéries

Type

Boîtes, couvercles et accessoires pour appareils

Caractéristiques spéciales

Les bords nets du couvercle permettent une bonne étanchéité du joint

Application

Les boîtes et couvercles servent à protéger les dispositifs de câblage, les interrupteurs, les composants électroniques et les borniers en emplacements secs, humides ou mouillés

Spécifications

Nombre de sorties

3

Matériau

Aluminium

Couleur

Noir

Volume

18,3 pouces cubes

Classifications

Marque de produit

Red Dot

Dimensions

Grosseur

1/2 po

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici