text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : S10/M10/B

Description:  STR SWL NPB FITTING M10 10MM-MET

CUP: 5020963003332

1/4 Inch Nickel Plated Brass Straight Fitting with Swivel External Threads, Metric Thread Size M10
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Raccords électriques

Application

Pour l'insertion dans les entrées filetées ou débouchures pour connecter les conduits

Spécifications

Matériau

bronze

Fini

Plaqué nickel

Couleur

Métallique

Connexion

Droit

Entrée du câble

Filet M10

Classifications

Marque de produit

Adaptaflex

Dimensions

Grosseur

1/4 pouce

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant
POPs POPs 28 Compliant