n° de catalogue : S-48
Description: BTE SOR DIA 4 1/8PO GR MANCH 3/4PO
CUP: 42269718487
Boîte de sortie ronde, capacité 15,8 pouces cube, 4-1/8 pouces de diamètre, 5 sorties, manchons de 3/4 pouce.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Clean cover edges provide good gasket sealing.
- Clear UL and cubic content markings speed approval by inspectors.
- Deep slotted stainless steel cover screws for faster installations.
- Spacious, accessible wiring chamber provides a convenient location to maintain or change a system, pull conductors and make splices
- Junction box for branch conduits.
Descripteurs
|
Catégorie |
Boîte étanche aux intempéries |
|
Caractéristiques spéciales |
Surfaces coulées et usinées avec précision pour assurer le tirage sécuritaire des fils |
Spécifications
|
Nombre de sorties |
5 |
|
Matériau |
Alliage d'aluminium |
|
Couleur |
Argent |
|
Volume |
16 po cu |
Classifications
|
Marque de produit |
Red Dot |
|
Standard |
UL E28688 |
Documents/outils d'aide
|
Dessin de vente |