text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : S-47

Description:  BTE SORTIE RNDE 5 SORTIES A/ MNCHNS

CUP: 42269718470

Boîte de sortie ronde, capacité 16,3 pouces cube, 4-1/8 pouces de diamètre, 5 sorties, manchons de 1/2 pouce.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Clean cover edges provide good gasket sealing.
  • Clear UL and cubic content markings speed approval by inspectors.
  • Deep slotted stainless steel cover screws for faster installations.
  • Spacious, accessible wiring chamber provides a convenient location to maintain or change a system, pull conductors and make splices
  • Junction box for branch conduits.

Descripteurs

Catégorie

Boîte étanche aux intempéries

Caractéristiques spéciales

Surfaces coulées et usinées avec précision pour assurer le tirage sécuritaire des fils

Spécifications

Nombre de sorties

5

Matériau

Alliage d'aluminium

Couleur

Argent

Volume

16 po cu

Classifications

Marque de produit

Red Dot

Standard

UL E28688
UL E28688

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici