n° de catalogue : S-217HDG
Description: SUPPORT
CUP: 616013057506
Support de 90 degrés, hauteur de 6 pouces, longueur de 12-1/2 pouces, largeur de 1-5/8 pouce, trou de 9/16 pouce de diamètre, charge nominale uniforme de 650 livres (série A1200) et de 500 livres (série A1400), galvanisé par trempage à chaud
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Support de montage angulaire |
Caractéristiques spéciales |
Unless otherwise noted, nuts and bolts for use with fittings and brackets should be ordered separately |
Application |
Load ratings vary depending fittings and brackets are used with 12, 14 or 16 gauge channel. |
Spécifications
Matériau |
Acier |
Fini |
Galvanisé par trempage à chaud |
Classifications
Marque de produit |
Superstrut |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |