text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : RZ22-10

Description:  COS ANN ISO NYL-MAN SER ISO C/26-22

CUP: 786210804569

Cosse à anneau isolée nylon. Calibre de fils 26-22. Diamètre maximum d"isolant 0,083 pouce. Trou de boulon #10. Jaune. Emballage de 100.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Self-insulated with high dieletric-strength nylon sleeves.
  • An inner bronze insulation grip sleeve lengthens the flexing radius of the conductor and eliminates conductor creep.
  • Application Tools: WT1452

Descripteurs

Catégorie

Cosses électriques

Caractéristiques spéciales

Auto-isolée

Spécifications

Tension nominale

600 V

Matériau

Cuivre

Couleur

Jaune

Classifications

Marque de produit

Sta-Kon

Dimensions

Calibre de fils

26-22 AWG

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 240 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici